Three-Lobed Torque Handles

EH 24711.

Torque handles are used wherever a limitation of the exerted hand force is required.

The three-lobed torque handle with integrated torque mechanism allows a defined torque limit during tightening. Reaching the torque results in an "over-locking". For releasing the torque is transmitted indefinitely.

These handles combine the functionality of a ratchet wrench with the modern and ergonomic design of a three-lobed handle.

您的选择导致 108 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0400
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 116 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0401
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 117 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0402
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 118 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0403
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 119 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0404
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 120 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0405
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 121 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0406
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 82 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0407
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 83 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0408
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 83 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0409
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 128 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0410
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 127 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0411
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 128 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0412
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 130 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0413
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 131 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0414
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 132 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0415
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 122 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0416
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 123 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0417
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 124 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0418
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 125 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0419
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 126 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0420
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 127 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0421
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 129 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0422
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 130 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0423
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 131 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles

材质 

盖子

  • 塑胶,亮灰色 

扭力机构

  • 钢, 硬化 

把手

  • Thermoplastic PA-HP, glass fibre reinforced, black, matt

内部零件

  • 钢,染黑 

螺丝 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24711. Three-Lobed Torque Handles
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。