24470.0806 - 夹持螺帽 
焊接的、双面

可用双手操作。

這項商品 24470.0806 - 夹持螺帽  焊接的、双面 / (l: ~ 47,5 mm) 為商品項目的相對應商品 夹持螺帽  焊接的、双面 (EH 24470.)

材质 
l - ~ [mm]
d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
24470.0806
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • 重量: 63 g
夹持螺帽 

材质 

  • 不锈钢 1.4301,喷砂处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24470.0806