夹持螺帽  焊接的、双面

EH 24470.

可用双手操作。

您的选择导致 10 打击

材质 
l ~ [mm]
d1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,镀锌 
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
24470.0706
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 钢 
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • 重量: 63 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
钢,镀锌 
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
24470.0708
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 钢 
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 116 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
钢,镀锌 
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
24470.0710
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 钢 
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 210 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
钢,镀锌 
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
24470.0712
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 钢 
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • 重量: 432 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
钢,镀锌 
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
品项品号.:
24470.0716
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 钢 
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • 重量: 716 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
24470.0806
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • 重量: 63 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
24470.0808
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 116 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
24470.0810
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 210 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
24470.0812
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • 重量: 432 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
品项品号.:
24470.0816
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • 重量: 716 g
show article view
夹持螺帽 

材质 

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢 1.4301,喷砂处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24470. 夹持螺帽  – 焊接的、双面
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息