24470.0710 - 夹持螺帽 
焊接的、双面

可用双手操作。

這項商品 24470.0710 - 夹持螺帽  焊接的、双面 / (l: ~ 75,5 mm) 為商品項目的相對應商品 夹持螺帽  焊接的、双面 (EH 24470.)

材质 
l - ~ [mm]
d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,镀锌 
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
24470.0710
文件
夹持螺帽 
  • 钢 
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 210 g
夹持螺帽 

材质 

  • 钢,镀锌 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24470.0710
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。