夹持螺帽  焊接 

EH 24470.

适用于 DIN 99 之低价型式

您的选择导致 10 打击

材质 
l1 [mm]
d1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,镀锌 
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
24470.0506
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 钢 
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • 重量: 39 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
钢,镀锌 
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
24470.0508
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 钢 
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • 重量: 83 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
钢,镀锌 
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
24470.0510
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 钢 
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • 重量: 149 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
钢,镀锌 
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
24470.0512
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 钢 
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • 重量: 313 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
钢,镀锌 
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
品项品号.:
24470.0516
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 钢 
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • 重量: 533 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
24470.0606
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • 重量: 39 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
24470.0608
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • 重量: 83 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
24470.0610
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • 重量: 149 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
24470.0612
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • 重量: 313 g
show article view
夹持螺帽 
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
品项品号.:
24470.0616
CAD
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • 重量: 533 g
show article view
夹持螺帽 

材质 

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢 1.4301,喷砂处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24470. 夹持螺帽  – 焊接 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息