24470.0616 - 夹持螺帽 
焊接 

适用于 DIN 99 之低价型式

這項商品 24470.0616 - 夹持螺帽  焊接  / (l1: 160 mm) 為商品項目的相對應商品 夹持螺帽  焊接  (EH 24470.)

材质 
l1 [mm]
d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4301,喷砂处理 
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
品项品号.:
24470.0616
文件
夹持螺帽 
  • 不锈钢   
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • 重量: 533 g
夹持螺帽 

材质 

  • 不锈钢 1.4301,喷砂处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24470.0616
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式