- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 214 mm
- 重量: 320 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 264 mm
- 重量: 320 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 314 mm
- 重量: 360 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 364 mm
- 重量: 400 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 414 mm
- 重量: 440 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 500 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 514 mm
- 重量: 480 g
show article view
- 银色与 RAL 9006 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 600 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 614 mm
- 重量: 500 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 214 mm
- 重量: 300 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 264 mm
- 重量: 360 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 314 mm
- 重量: 360 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 364 mm
- 重量: 380 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 414 mm
- 重量: 440 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 500 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 514 mm
- 重量: 480 g
show article view
- 黑色与 RAL 9005 相似
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 600 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M6
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- l2: 614 mm
- 重量: 500 g
show article view
材质
把手
- 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
- 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构
Handle shank
- 铝,阳极
- 铝、 塑料涂层,与RAL 9005黑色相似, 亚光结构
盖子
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
规格表 EH 24321. 管状手柄 – straight, front mounting
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。