使用管状把手,例如,机门上。
這項商品 24321.0700 - 管状手柄 straight, front mounting / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 200 mm) 為商品項目的相對應商品 管状手柄 straight, front mounting (EH 24321.)
把手
Handle shank
盖子
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers