- 银
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 214 mm
- 重量: 406 g
show article view
- 银
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 264 mm
- 重量: 437 g
show article view
- 银
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 314 mm
- 重量: 448 g
show article view
- 银
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 364 mm
- 重量: 493 g
show article view
- 银
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 414 mm
- 重量: 520 g
show article view
- 银
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 500 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 514 mm
- 重量: 556 g
show article view
- 银
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 600 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 614 mm
- 重量: 631 g
show article view
- 黑色
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 214 mm
- 重量: 406 g
show article view
- 黑色
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 264 mm
- 重量: 437 g
show article view
- 黑色
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 314 mm
- 重量: 448 g
show article view
- 黑色
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 364 mm
- 重量: 493 g
show article view
- 黑色
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 414 mm
- 重量: 520 g
show article view
- 黑色
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 500 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 514 mm
- 重量: 556 g
show article view
- 黑色
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 600 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 66 mm
- d2: 6,5 mm
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min : 17 mm
- l2: 614 mm
- 重量: 631 g
show article view
材质
把手
- 铝,阳极
- 铝、 塑料涂层,与RAL 9005黑色相似, 亚光结构
Handle shank
- 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
- 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构
盖子
复盖
注意事项
特殊的样式欢迎洽询。
组装
可以使用圆柱螺钉从前侧(操作侧)将取手安装到组件上。该孔用塑料盖封闭。
规格表 EH 24321. 管状手柄 – 适用于前固定
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。