使用管状把手,例如,机门上。
这些铝制管型取手的特点是人体工程学,坚固耐用的结构和现代设计。此版本配备了成角度的取手固定座(固定座)。
這項商品 24321.0615 - 管状手柄 适用于前固定 / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 350 mm) 為商品項目的相對應商品 管状手柄 适用于前固定 (EH 24321.)
把手
Handle shank
盖子
复盖
特殊的样式欢迎洽询。
可以使用圆柱螺钉从前侧(操作侧)将取手安装到组件上。该孔用塑料盖封闭。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws