24321.0105 - 管状手柄  
适用于前固定 

使用管状把手,例如,机门上。

这些铝制管型取手的特点是人体工程学,坚固耐用的结构和现代设计。此版本配备了成角度的取手固定座(固定座)。

這項商品 24321.0105 - 管状手柄   适用于前固定  / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 250 mm) 為商品項目的相對應商品 管状手柄   适用于前固定  (EH 24321.)

颜色
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
银 
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
24321.0105
文件
管状手柄  
  • 银 
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min : 17 mm
  • l2: 264 mm
  • 重量: 437 g
管状手柄  

材质 

把手

  • 铝,阳极  

Handle shank

  • 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面

盖子

  • 塑胶,亮灰色 

复盖 

  • 塑胶,亮灰色 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

组装 

可以使用圆柱螺钉从前侧(操作侧)将取手安装到组件上。该孔用塑料盖封闭。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24321.0105
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。