24390.0364 - 调整式把手 
有不锈钢内装件 

调整式把手具有不锈钢入子,适合多种应用,例如:医疗环境,化学工厂等。

這項商品 24390.0364 - 调整式把手  有不锈钢内装件  / (d1: 18 mm, d2: M8, l1: 32 mm) 為商品項目的相對應商品 调整式把手  有不锈钢内装件  (EH 24390.)

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24390.0364
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 79 g
调整式把手 

材质 

把手

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

内部零件

  • 不锈钢 1.4305  

螺丝 

  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

螺丝可以替换。

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24390.0364