调整式把手具有不锈钢入子,适合多种应用,例如:医疗环境,化学工厂等。
這項商品 24390.0164 - 调整式把手 有不锈钢内装件 / (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 调整式把手 有不锈钢内装件 (EH 24390.)
把手
内部零件
螺丝
螺丝可以替换。
藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日