调整式把手  带有夹合螺丝 

EH 24410.

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

您的选择导致 216 打击

版本
相片 
颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3341
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 74 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3351
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 75 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3361
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 77 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3371
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 90 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3381
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 82 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3391
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 87 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3441
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • 重量: 126 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3451
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • 重量: 128 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3461
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • 重量: 132 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3471
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • 重量: 136 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3481
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • 重量: 141 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3491
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 7,8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 4,3 mm
  • 重量: 146 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.3143
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 35 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.3153
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 36 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.3163
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 37 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.3173
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 38 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.3183
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 39 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24410.3193
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 41 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3343
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 74 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3353
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 75 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3363
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 77 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3373
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 90 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3383
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 82 g
show article view
调整式把手 
版本:
球形头  
相片 :
3
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24410.3393
CAD
文件
调整式把手 
  • 球形头   – 相片  3, 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4 +0,05: 6,1 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,6 mm
  • 重量: 87 g
show article view
调整式把手 

材质 

把手

  • 锌压铸,塑料涂装,橙色 (接近色号 RAL 2004),无光泽 
  • 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

内部零件

  • 钢、染黑、品质 5.8

螺丝 

  • 钢、染黑、品质 5.8

注意事项

螺丝可以替换。

参考

求头版本(图3)可与推力塑胶零件(EH 22570.)组合。 

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24410. 调整式把手  – 带有夹合螺丝 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品