- 有固定凸缘 – 相片 1, 银
- d1: 17 mm
- l1: 40 mm
- b1: 10 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 75 g
show article view
- 有固定凸缘 – 相片 1, 银
- d1: 17 mm
- l1: 55 mm
- b1: 10 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 83 g
show article view
- 有固定凸缘 – 相片 1, 黑色
- d1: 17 mm
- l1: 40 mm
- b1: 10 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 75 g
show article view
- 有固定凸缘 – 相片 1, 黑色
- d1: 17 mm
- l1: 55 mm
- b1: 10 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 83 g
show article view
- 有母牙 – 相片 2, 银
- d1: 17 mm
- l1: 40 mm
- b1: 10 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 57 g
show article view
- 有母牙 – 相片 2, 银
- d1: 17 mm
- l1: 55 mm
- b1: 10 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 65 g
show article view
- 有母牙 – 相片 2, 黑色
- d1: 17 mm
- l1: 40 mm
- b1: 10 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 57 g
show article view
- 有母牙 – 相片 2, 黑色
- d1: 17 mm
- l1: 55 mm
- b1: 10 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 65 g
show article view
- 有公牙 – 相片 3, 银
- d1: 17 mm
- l1: 40 mm
- b1: 10 mm
- d2: 19 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 69 g
show article view
- 有公牙 – 相片 3, 银
- d1: 17 mm
- l1: 55 mm
- b1: 10 mm
- d2: 19 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 76 g
show article view
- 有公牙 – 相片 3, 黑色
- d1: 17 mm
- l1: 40 mm
- b1: 10 mm
- d2: 19 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 69 g
show article view
- 有公牙 – 相片 3, 黑色
- d1: 17 mm
- l1: 55 mm
- b1: 10 mm
- d2: 19 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: ~ 16,5 mm
- h3 min : 21,5 mm
- l2: 11 mm
- 荷重能力 F max. : 450 N
- 重量: 76 g
show article view
材质
凸缘
把手
- 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
- 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构
内部零件
规格表 EH 24101. 保持扣件 – 握翼、单面
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。