24101.0233 - 保持扣件
握翼、单面

用在门锁,抽屉和运送支撑等.

保有的量指示 4 x 90°。

這項商品 24101.0233 - 保持扣件 握翼、单面 / 有母牙   (d1: 17 mm, l1: 55 mm) 為商品項目的相對應商品 保持扣件 握翼、单面 (EH 24101.)

版本
相片 
颜色
d1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
2
颜色:
黑色
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
品项品号.:
24101.0233
文件
保持扣件
  • 有母牙   – 相片  2, 黑色
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min : 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 荷重能力  F max. : 450 N
  • 重量: 65 g
保持扣件

材质 

把手

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

内部零件

  • 钢 
  • 塑胶
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24101.0233