24100.0151 - 保持扣件
单边

用在门锁,抽屉和运送支撑等.

保有的量指示 4 x 90°。

這項商品 24100.0151 - 保持扣件 单边 / (d1: M8) 為商品項目的相對應商品 保持扣件 单边 (EH 24100.)

颜色
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
银 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
78 mm
品项品号.:
24100.0151
文件
保持扣件
  • 银 
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 78 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • WS : 5 mm
  • 荷重能力  max. : 1000 N
  • 重量: 136 g
保持扣件

材质 

把手

  • 新, 银色, 类似RAL 9006

内部零件

  • 粉末钢 

螺丝 

  • 不锈钢 A2 (ISO 10642)
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24100.0151