保持扣件 单边

EH 24100.

用在门锁,抽屉和运送支撑等.

保有的量指示 4 x 90°。

您的选择导致 4 打击

颜色
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
颜色:
银 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
55 mm
品项品号.:
24100.0101
CAD
文件
保持扣件
  • 银 
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 55 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 荷重能力  max. : 500 N
  • 重量: 60 g
show article view
保持扣件
颜色:
黑色
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
55 mm
品项品号.:
24100.0102
CAD
文件
保持扣件
  • 黑色
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 55 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • WS : 4 mm
  • 荷重能力  max. : 500 N
  • 重量: 60 g
show article view
保持扣件
颜色:
银 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
78 mm
品项品号.:
24100.0151
CAD
文件
保持扣件
  • 银 
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 78 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • WS : 5 mm
  • 荷重能力  max. : 1000 N
  • 重量: 136 g
show article view
保持扣件
颜色:
黑色
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
78 mm
品项品号.:
24100.0152
CAD
文件
保持扣件
  • 黑色
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 78 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • WS : 5 mm
  • 荷重能力  max. : 1000 N
  • 重量: 136 g
show article view
保持扣件

材质 

把手

  • 新, 银色, 类似RAL 9006
  • 锌压铸,黑色 RAL 9005

内部零件

  • 粉末钢 

螺丝 

  • 不锈钢 A2 (ISO 10642)
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24100. 保持扣件 – 单边