24540.0033 - 香菇形旋钮 

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙   – 相片  1
相片 :
有母牙  
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
品项品号.:
24540.0033
文件
香菇形旋钮 
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 21 g
香菇形旋钮 

材质 

蘑菇旋钮 

  • 热固性塑胶  PF 31,黑色

衬套  

  • 黄铜 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24540.0033
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。