- 有母牙 – 相片 1
- d1: 17 mm
- d2: M5
- d4: 10 mm
- h: 14 mm
- t: 7 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d4: 12 mm
- h: 17 mm
- t: 11 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 6,2 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d4: 14 mm
- h: 21 mm
- t: 11 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 11 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1
- d1: 33 mm
- d2: M8
- d4: 18 mm
- h: 29 mm
- t: 12 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 21 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2
- d1: 17 mm
- d3: M5
- d4: 10 mm
- l: 9 mm
- h: 14 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 4,2 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2
- d1: 21 mm
- d3: M6
- d4: 12 mm
- l: 10 mm
- h: 17 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 7,1 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2
- d1: 25 mm
- d3: M6
- d4: 14 mm
- l: 10 mm
- h: 21 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 10 g
show article view
- 有螺丝 – 相片 2
- d1: 33 mm
- d3: M8
- d4: 18 mm
- l: 14 mm
- h: 29 mm
- Operating temperature range max. : 110 °C
- 重量: 23 g
show article view
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。