U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。
这些由玻璃纤维增强塑料制成的U型取手具有人体工程学,稳定的构造以及简单而永恒的设计。
這項商品 24320.0230 - U型取手 塑胶 / 黑色 (l1 ±0,5: 117 mm, d: M8, b: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 U型取手 塑胶 (EH 24320.)
衬套
把手
装置在背面。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日