U型取手 塑胶

EH 24320.

U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。

这些由玻璃纤维增​​强塑料制成的U型取手具有人体工程学,稳定的构造以及简单而永恒的设计。

您的选择导致 4 打击

材质 
l1 ±0,5 [mm]
d [mm]
b [mm]
h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
天然橡胶,黑色 
l1 ±0,5 [mm]:
93,5 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
21 mm
h [mm]:
36 mm
品项品号.:
24320.0210
CAD
文件
U型取手
  • l1 ±0,5: 93,5 mm
  • d: M6
  • b: 21 mm
  • h: 36 mm
  • l2: 107 mm
  • l3: 79 mm
  • s: 6 mm
  • t: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 31 g
show article view
U型取手
材质 :
天然橡胶,黑色 
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
品项品号.:
24320.0220
CAD
文件
U型取手
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M6
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 54 g
show article view
U型取手
材质 :
天然橡胶,黑色 
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
品项品号.:
24320.0230
CAD
文件
U型取手
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M8
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 50 g
show article view
U型取手
材质 :
天然橡胶,黑色 
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
26 mm
h [mm]:
45 mm
品项品号.:
24320.0240
CAD
文件
U型取手
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d: M8
  • b: 26 mm
  • h: 45 mm
  • l2: 150 mm
  • l3: 116 mm
  • s: 8 mm
  • t: 13 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 59 g
show article view
U型取手

材质 

衬套  

  • 黄铜 

把手

  • 天然橡胶,黑色 

组装 

装置在背面。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24320. U型取手 – 塑胶
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息