固定块 

EH 1010.100 - EH 1110.100

This mounting element is a system part of the T-slot system.

您的选择导致 2 打击

系统 
b1 [mm]
b2 [mm]
h1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
1010.100
CAD
文件
固定块 
  • 系统 : V40
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 13 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • 重量: 281 g
show article view
固定块 
系统 :
V70
b1 [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
品项品号.:
1110.100
CAD
文件
固定块 
  • 系统 : V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 25 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 35 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • 重量: 1677 g
  • d2: M12
show article view
固定块 

材质 

  • 钢,硬化,研磨  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1010.100 - EH 1110.100 固定块 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性