1010.100 - 固定块 

This mounting element is a system part of the T-slot system.

這項商品 1010.100 - 固定块  / () 為商品項目的相對應商品 固定块  (EH 1010.100 - EH 1110.100)

系统 
b1 [mm]
b2 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
品项品号.:
1010.100
文件
固定块 
  • 系统 : V40
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 13 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • 重量: 281 g
固定块 

材质 

  • 钢,硬化,研磨  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1010.100
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性