3556.260 - 扭转分离楔 
包括由特殊塑料所制造的运输箱 

锻造且坚固的扭曲劈楔完美地扭曲了20°,可提供大量劈裂作用,甚至不会因打结打结的木材而缩回。锁扣板已磨光并设计有倒角。尽管重量为3,100克,但侧面的凹入式握把仍可确保安全地将楔形物插入木材中。倾斜的凹槽可防止楔形物反弹-即使在冷冻的木材中也是如此。它的橙色粉末涂层使楔形易于随时找到。一个方便的用特殊塑料制成的盒子可确保安全运输。

可以用作SIMPLEX分割锤(产品编号3007.160),SIMPLEX八角锤(产品编号3007.081-141)和其他Halder八角锤(产品编号3366.0S3-0S6)的完美补充。

產品特點:

  • 堅固的鍛造扭曲分裂楔,具有強大的分裂作用。
  • 重量3,100克。
  • 側面的凹入式手柄可確保安全搬運。
  • 傾斜的凹槽可防止楔形物反彈-即使在冷凍的木材中也是如此。
  • 得益於橙色粉末塗層,很容易看到。
  • 與Halder八角錘和SIMPLEX劈裂錘完美結合。
  • 包括由塑料製成的運輸箱。

应用区域

木柴有效方便劈砍

 

通过最佳20°扭曲实现高分裂动作,可与SIMPLEX分裂锤和SIMPLEX八角锤结合使用,最佳使用,锻造热处理钢制成的实心扭曲分裂楔,带倒角的磨光敲击板,切削刃已打磨 毛坯,带有导向槽,锻造的对角线槽和两侧锻造的凹入式把手。

這項商品 3556.260 - 扭转分离楔  包括由特殊塑料所制造的运输箱  / () 為商品項目的相對應商品 扭转分离楔  包括由特殊塑料所制造的运输箱  (EH 3556.)

lkeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
lkeil [mm]:
260 mm
lspalt [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
3100 g
品项品号.:
3556.260
扭转分离楔 
  • lkeil : 260 mm
  • lspalt : 50 mm
  • 长 x 宽 x 高: 260 mm x 50 mm x 66 mm
  • 重量: 3100 g
  • GTIN: 4030618302803
  • proficl@ss 5.0: EAC448c004
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-02

材质 

  • 热处理钢,重力锻造,抛光与倒角.

注意事项

只能用带有塑料插入件的软面锤来驱动钢楔。 在钢上敲击钢可能导致碎裂。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3556.260
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材