扭转分离楔 
 IM0009215 Foto Banner

扭转分离楔 

经过耐用的锻造扭曲分裂楔块,带有大型冲击板,可简单高效地分解柴火。

扭转到最佳角度20°,边缘提供巨大的分裂力。理想的配置用于分割打结的木头,楔子是SIMPLEX分裂魔芋艺术的完美补充。没有。 3007.160,SIMPLEX分裂斧头,艺术。没有3007.750,我们的SIMPLEX大锤(第3007.081-141号)。

两侧的锻造凹入式把手提供了安全的操作和楔入木头的插入。倾斜的凹槽可防止楔子反弹 - 即使在冷冻木材中也是如此。由于其橙色表面涂层而易于看见。

扭曲的劈楔装在一个方便的塑料运输箱中。