EH 3556.
锻造且坚固的扭曲劈楔完美地扭曲了20°,可提供大量劈裂作用,甚至不会因打结打结的木材而缩回。锁扣板已磨光并设计有倒角。尽管重量为3,100克,但侧面的凹入式握把仍可确保安全地将楔形物插入木材中。倾斜的凹槽可防止楔形物反弹-即使在冷冻的木材中也是如此。它的橙色粉末涂层使楔形易于随时找到。一个方便的用特殊塑料制成的盒子可确保安全运输。
可以用作SIMPLEX分割锤(产品编号3007.160),SIMPLEX八角锤(产品编号3007.081-141)和其他Halder八角锤(产品编号3366.0S3-0S6)的完美补充。
產品特點:
木柴有效方便劈砍
通过最佳20°扭曲实现高分裂动作,可与SIMPLEX分裂锤和SIMPLEX八角锤结合使用,最佳使用,锻造热处理钢制成的实心扭曲分裂楔,带倒角的磨光敲击板,切削刃已打磨 毛坯,带有导向槽,锻造的对角线槽和两侧锻造的凹入式把手。
您的选择导致 1 打击
More details
只能用带有塑料插入件的软面锤来驱动钢楔。 在钢上敲击钢可能导致碎裂。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。