3007.751 - SIMPLEX 劈斧
楔形肋,铸钢外壳和山核桃手柄 

Halder的SIMPLEX劈开轴将两种工具组合在一起,即一把劈开的斧头和具有最高专业水准的柔软面部的短槌,与单独购买这些工具相比,可节省大量成本。林业工作和林业技术委员会(KWF)确认了该产品的顶级质量。经过落锤锻造和硬化的斧头刀片经过打磨和抛光。优化的楔形肋提高了劈开效果,并防止工具卡在木材中,使该版本成为劈开硬木的理想选择。皮革切割保护装置可防止运输过程中造成伤害。

D50mm的超塑刀片是一种中硬塑料刀片,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。楔入木材时,使用柔软的一面完全消除了金属碎片造成的危险。而且,塑料和铝楔的使用寿命大大延长。外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。总重量为2840克。按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

Halder de SIMPLEX pīkāi

產品特點:

  • 2合1的工具:劈斧加軟面槌,與單獨購買工具相比,成本要低得多。
  • 帶有楔形肋的鍛造斧頭刀片是劈開硬木的理想選擇。
  • 借助D50mm的超塑插件(白色,中等硬度和非常耐用),在將木頭楔入木箱中時,金屬碎片不會造成受傷的風險。
  • 顯著提高了塑料和鋁楔的使用壽命。
  • 輕柔地驅動木樁。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄,按人體工程學進行上光和整形。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 包括皮革切割保護。
  • 總重量為2840克。

应用区域

硬木的砍伐

這項商品 3007.751 - SIMPLEX 劈斧 楔形肋,铸钢外壳和山核桃手柄  / (Ø: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 劈斧 楔形肋,铸钢外壳和山核桃手柄  (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2840 g
品项品号.:
3007.751
SIMPLEX 劈斧
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • 重量: 2840 g
  • GTIN: 4030618310242
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子 1 

  • 斧头的刀刃经过锻造,硬化,研磨和抛光处理。
  • 包括塑料插座
  • 包括皮革切割保护

入子 2 

  • 超级塑胶,白色  
  • 中硬 
  • 很耐用  
  • 耐磨  

外壳

  • 铸铁 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3007.751
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX splitting axe
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材