3366.225 - SUPERCRAFT soft-face mallet
with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle and rounded insert

与标准系列相比,该系列 (3366.2) 在一侧有一个圆形的冲击入子。由于没有边缘,可以防止而对材料造成的损坏或印痕。冲击入子具有出色的冲击性能,保证了最大强度和最高耐用性。它们由挤压的极其均匀的材料制成。因此,与注塑塑料入子相比,它具有更高的耐腐蚀性和耐磨性,即使在零度以下也不会开裂。

SUPERCRAFT 锤的头管里填充有钢丸。这样做的效果是,当敲击面接触到工件时,填充的钢丸的动作会滞后。由于减少了回弹,冲击能量得到了最佳利用。这样可以实现非常有力的敲击。此外,与普通钢锤相比,使用 SUPERCRAFT 锤工作更安全,更能保护关节,噪音更低。

形状符合人体工程学的非常坚固的涂漆山胡桃木手柄具有减震特性。把手保护套可以防止失误。铝制楔子和锁销确保了把手与头部之间的安全连接。所有焊缝完全由机器人焊接。挡板和槌头之间有一个极其紧密且高质量的焊接缝,即使在最大负荷下也能防止钢丸填充物漏出。耐磨的粉末涂料涂层可以防止腐蚀。把手和冲击入子可以更换。提供 D25mm、D30mm 和 D40mm 三种尺寸。

產品特點:

  • 无反弹力,适用于非常有力的敲击。
  • 一侧装有圆形的冲击入子
  • 避免损坏和印痕
  • 低噪音并保护关节。
  • 冲击入子由特殊尼龙制成,具有最大的强度。
  • 完全由机器人焊接。
  • 形状符合人体工程学的非常结实且上漆的减震山胡桃木手柄。
  • 把手保护套可防止失误。
  • 把手和冲击入子可以更换。
  • 提供 D25mm、D30mm 和 D40mm。

应用区域

管道工作, 折叠和弯曲作业, 软垫安装工 / 皮革制件工, 敲入裝飾釘

這項商品 3366.225 - SUPERCRAFT soft-face mallet with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle and rounded insert / (Ø: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT 软面槌 with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle and rounded insert (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
品项品号.:
3366.225
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • 长 x 宽 x 高: 305 mm x 113 mm x 27 mm
  • 重量: 325 g
  • GTIN: 4030618312529
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3366.225
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SUPERCRAFT soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。