3377.140 - SUPERCRAFT soft-face mallet
带防爆钢管手柄,黄色荧光涂层和人体工学,防滑握把

SUPERCRAFT槌的管状头部充满钢丸。结果是,当槌的接触面碰到工件时,钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。更重要的是,与普通钢制槌相比,SUPERCRAFT槌使工作安全性大大提高,接头处的应力减小,并且噪声衰减更大。

可更换的刀片具有出色的冲击质量,并保证将最大的强度与独特的耐用性结合在一起。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它们具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。此版本带有防摔钢管手柄和符合人体工程学的防滑橡胶手柄。黄色荧光粉涂层使您可以快速轻松地找到柔软的槌头。

所有焊缝均完全由机器人焊接而成。冲击板和锤头之间的焊接连接极其紧密且质量上乘,即使在最大负载下也能防止钢丸填充物逸出。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

產品特點:

  • 非反彈,獲得更強大的打擊。
  • 接頭處的聲音衰減且柔和。
  • 特殊尼龍製成的插入件具有最大的強度。
  • 防摔鋼管手柄,符合人體工程學防滑橡膠手柄。
  • 完全由機器人焊接而成。
  • 手柄保護套充當過擊保護器
  • 手柄和插入件可更換。
  • 黃色熒光粉塗層使您可以快速,輕鬆地找到該工具。
  • 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

飞行器的保养, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 锋利边缘的工件组装, 汽车和卡车行业的组装与维修, 板金成形, 整平作业 外壳组装, 工廠建設, 保养作业, 软垫安装工 / 皮革制件工, 用榫眼凿冲孔, 用孔眼冲头敲入吊环, 敲入卡钉

這項商品 3377.140 - SUPERCRAFT soft-face mallet 带防爆钢管手柄,黄色荧光涂层和人体工学,防滑握把 / (Ø: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT 软面槌 带防爆钢管手柄,黄色荧光涂层和人体工学,防滑握把 (EH 3377.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
805 g
品项品号.:
3377.140
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 305 mm
  • 长 x 宽 x 高: 305 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 805 g
  • GTIN: 4030618309420
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材质 

把手

  • 钢管和人体工学形橡胶把手 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3377.140
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SUPERCRAFT soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。