Hö­hen­zy­lin­der

EH 23310.

Die Höhenzylinder können zur Erweiterung der Spannhöhe der Aufsitzspanner EH 23310. verwendet werden. Weiterhin finden sie auch in Kombination mit Auflagebolzen (EH 22680.), Bolzen (EH 22690.) und Pendelauflagen (EH 22730. - EH 22741.) Anwendung.

Ihre Auswahl ergab 25 Treffer

Bild
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23310.0125
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23310.0126
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23310.0127
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 306 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
23310.0130
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 202 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
23310.0132
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 411 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
23310.0134
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 848 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0140
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 336 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0141
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 673 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0142
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 1366 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0145
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 331 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0146
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 663 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0147
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 1330 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0160
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 765 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0161
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 1533 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23310.0162
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 3096 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0165
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 763 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0166
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 1522 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23310.0167
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 3056 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
23310.0170
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 1087 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
23310.0171
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 2130 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
23310.0172
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 200 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 4335 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
23310.0241
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • SW: 65 mm
  • Gewicht: 1361 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
23310.0242
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • SW: 65 mm
  • Gewicht: 2721 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder
Bild:
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
23310.0243
CAD
Dokumente
Höhenzylinder
  • Bild 2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 200 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • SW: 65 mm
  • Gewicht: 8860 g
zur Artikelansicht
Höhenzylinder

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23310. Höhenzylinder
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.