Ras­trie­gel ohne Gewinde, schweißbar

EH 22120.

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Rastriegel aus Stahl bzw. rostfreiem Stahl ist in zwei Ausführungen verfügbar.

  • vernietet
  • verschraubt

Ihre Auswahl ergab 16 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,05 -0,25 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 [N]
Fe­der­kraft1) F2 [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
vernietet
Bild:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1605
Dokumente
Rastriegel
  • vernietet – Bild 1, Stahlfeinguss
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
vernietet
Bild:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1610
Dokumente
Rastriegel
  • vernietet – Bild 1, Stahlfeinguss
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 144 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
vernietet
Bild:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1615
Dokumente
Rastriegel
  • vernietet – Bild 1, Stahlfeinguss
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
vernietet
Bild:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1620
Dokumente
Rastriegel
  • vernietet – Bild 1, Stahlfeinguss
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 153 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
verschraubt
Bild:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1705
Dokumente
Rastriegel
  • verschraubt – Bild 2, Stahlfeinguss
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 139 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
verschraubt
Bild:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1710
Dokumente
Rastriegel
  • verschraubt – Bild 2, Stahlfeinguss
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
verschraubt
Bild:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1715
Dokumente
Rastriegel
  • verschraubt – Bild 2, Stahlfeinguss
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
verschraubt
Bild:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1720
Dokumente
Rastriegel
  • verschraubt – Bild 2, Stahlfeinguss
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
vernietet
Bild:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1805
Dokumente
Rastriegel
  • vernietet – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
vernietet
Bild:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1810
Dokumente
Rastriegel
  • vernietet – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
vernietet
Bild:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1815
Dokumente
Rastriegel
  • vernietet – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
vernietet
Bild:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1820
Dokumente
Rastriegel
  • vernietet – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
verschraubt
Bild:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1905
Dokumente
Rastriegel
  • verschraubt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
verschraubt
Bild:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1910
Dokumente
Rastriegel
  • verschraubt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 164 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
verschraubt
Bild:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1915
Dokumente
Rastriegel
  • verschraubt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 168 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
verschraubt
Bild:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1920
Dokumente
Rastriegel
  • verschraubt – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 172 g
zur Artikelansicht
Rastriegel

Werkstoff

Hülse

  • Stahlfeinguss, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss

Raststift

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4401

Riegel

  • Stahlfeinguss, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss

Hinweise

Die verschraubte Ausführung wird demontiert geliefert.

Montage

Wir empfehlen für Schweißverbindungen die verschraubte Ausführung. Die Endmontage des Rastriegels kann dann nach der Verschweißung der Hülse erfolgen:

  1. Hülse (3) anschweißen
  2. Feder (2) auf Raststift (1) stecken und in Hülse (3) einführen.
  3. Riegel (4) mit Schraube (5) am Raststift (1) festschrauben

Die vernietete Ausführung eignet sich auch zur Befestigung mittels Schweißen. Jedoch muss darauf geachtet werden, dass die Hitzeeinwirkung begrenzt wird (z. B. durch Fixierung mit Schweißpunkten) und es zu keinen Gefügeveränderungen bei Feder und Bolzen kommt.

Bedienung

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Rastriegel – ohne Gewinde, schweißbar
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.