Die Zentrierspanndorne finden häufig Einsatz im Maschinenbau. Sie können aber, durch die einfache Bedienung und schnelle Montage, in sämtlichen Branchen verwendet werden.
Zentrierspanndorne werden zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit einer Aufnahmebohrung eingesetzt.
Die Zentrierspanndorne zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
Dieser Artikel 23340.0106 - Zentrierspanndorne / (d1: 14,2 mm, d2 min.: 12,2 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Zentrierspanndorne (EH 23340.)
Grundkörper
Spannschraube
Sonderausführung auf Anfrage.
Der Zentrierspanndorn muss dem jeweiligen Aufnahmedurchmesser angepasst werden (z. B. durch Drehen/Fräsen). Dabei ist zu beachten, dass der Zentrierspanndorn vor der Bearbeitung ca. 0,1 mm über den Spanndurchmesser aufgeweitet wird. Für diese Bearbeitung wird eine Mutter bzw. ein Verriegelungsring mitgeliefert.
Weitere bzw. detaillierte Informationen finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.