Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit wechselbarer Schonbacke wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von empfindlichen Werkstücken eingesetzt.
Die Schonbacken aus Messing bzw. Kunststoff schützen das Werkstück vor Beschädigungen.
Dieser Artikel 23190.0053 - Spanneisen mit wechselbarer Schonbacke / Spanneisen ohne Schonbacke (Nennmaß b1 +0,5: 11 mm, l1: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spanneisen mit wechselbarer Schonbacke (EH 23190.)
Spanneisen
Die Schonbacken werden mit zwei Schrauben montiert bzw. demontiert. Diese sind im Lieferumfang der Schonbacken enthalten.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.