23190.0052 - Spanneisen
mit wechselbarer Schonbacke

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit wechselbarer Schonbacke wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von empfindlichen Werkstücken eingesetzt.

Die Schonbacken aus Messing bzw. Kunststoff schützen das Werkstück vor Beschädigungen.

Dieser Artikel 23190.0052 - Spanneisen mit wechselbarer Schonbacke / Spanneisen ohne Schonbacke (Nennmaß b1 +0,5: 9 mm, l1: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen mit wechselbarer Schonbacke (EH 23190.)

Aus­füh­rung
Bild
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
l5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Spanneisen ohne Schonbacke
Bild:
1
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
63 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
l5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0052
Dokumente
Spanneisen
  • Spanneisen ohne Schonbacke – Bild 1
  • Nennmaß b1 +0,5: 9 mm
  • l1: 63 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 11 mm
  • d1: M8
  • d2: M3
  • e1: 12 mm
  • e2: 29 mm
  • h1: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: 6 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 86 g
Spanneisen

Werkstoff

Spanneisen

  • Vergütungsstahl, brüniert

Montage

Die Schonbacken werden mit zwei Schrauben montiert bzw. demontiert. Diese sind im Lieferumfang der Schonbacken enthalten.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23190.0052
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.