23180.0014 - Spanneisen
mit abgeflachter Kugel, ähnlich DIN 6314

Dieses Spanneisen (Spannpratze) ähnlich DIN 6314 ist mit einer abeflachten Kugel ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt

Dieser Artikel 23180.0014 - Spanneisen mit abgeflachter Kugel, ähnlich DIN 6314 / (Nennmaß b1: 13 mm, l1: 125 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen mit abgeflachter Kugel, ähnlich DIN 6314 (EH 23180.)

Nenn­maß b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Nenn­maß b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
23180.0014
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Gewicht: 616 g
Spanneisen

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet, blank

Spanneisen

  • Vergütungsstahl, brüniert

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23180.0014
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.