Schwimmspanner, sog. positionsflexible bzw. schwimmende Spanner, dienen zum Spannen und gleichzeitigen Abstützen von überdefinierten oder zusätzlichen Spannpunkten an Bauteilen. Der Schwimmspanner ist gefedert und legt sich mit leichter Federkraft an das Werkstück an. Dadurch ist ein verzugsarmes Spannen des Bauteils gewährleistet. Auch anspruchsvolle Werkstücke können an Sicken, Rippen und Laschen zur Versteifung gespannt werden. So werden Vibrationen während der Bearbeitung gehemmt.
Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:
Verringerte Spannhöhe aufgrund kompakter Bauweise; 8 kN Stützkraft:
Standard-Ausführung; 8 kN Stützkraft:
Für große Bauteile mit schwerer Bearbeitung besonders geeignet; Stützkraft 25 kN:
Abstützelemente und Ausgleichselemente, wie das Abstützelement (23220.0400) und der Ausgleichspanner (23220.0085 - .0450), runden das Themenspektrum ab.