23020.0681 - Muttern für T-Nuten
Rhombus, Rohling

Muttern für T-Nuten "Rhombus" müssen nicht längs eingeschoben werden, sondern können direkt in die Nut eingesetzt werden.

Dieser Artikel 23020.0681 - Muttern für T-Nuten Rhombus, Rohling / (Nutennennmaß: 18 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Mut­tern für T-Nuten Rhombus, Rohling (EH 23020.)

Nu­ten­nenn­maß [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
23020.0681
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 73 g
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, blank
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23020.0681
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.