23010.0120 - Muttern für T-Nuten
DIN 508, Rohling

Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) Rohlinge sind nach DIN 508 gefertigt. Das Sortiment ist um weitere Abmessungen, die nicht in der DIN enthalten sind, ergänzt.

Dieser Artikel 23010.0120 - Muttern für T-Nuten DIN 508, Rohling / (Nutennennmaß: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Mut­tern für T-Nuten DIN 508, Rohling (EH 23010.)

Werk­stoff
Nu­ten­nenn­maß [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23010.0120
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 27 g
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, blank
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23010.0120
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.