23690.0112 - Höhenadapter
für Kompaktspanner

Die Höhenadapter zum Kompaktspanner ermöglichen eine Erweiterung des Spannbereiches und zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Stufenlose Erweiterung des Spannbereiches
  • T-Nut im Höhenadapter ermöglicht genaues Positionieren durch Verschieben des Kompaktspanners bei vorgegebenen Rasterabständen
  • In der Höhe beliebig erweiterbar

Dieser Artikel 23690.0112 - Höhenadapter für Kompaktspanner / (d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Hö­hen­ad­ap­ter für Kompaktspanner (EH 23690.)

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23690.0112
Dokumente
Höhenadapter
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • Gewicht: 874 g
Höhenadapter

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, schwarz beschichtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23690.0112
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kompakt­spanner
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.