Diese Backen sind Zubehörteile zum Spannstock EH 23231..
Dieser Artikel 23231.0031 - Wechselbacken für Spannstöcke, mit Niederzugeffekt / Wechselbacke, glatt aus gehärtetem Einsatzstahl (Nennmaß: 100 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Wechselbacken für Spannstöcke, mit Niederzugeffekt (EH 23231.)
Backe
Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.
Der Grundträger (Bild 1) wird mittels der mitgelieferten Schrauben an der Aufnahme am Spannstock befestigt. Die Wechselbacken, gehalten von 2 Dauermagneten, können mit einem Handgriff eingesetzt und gewechselt werden.
Montageanleitung:
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.