Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.
Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.
Dieser Artikel 23390.0001 - Exzenterschnellspanner mit Innengewinde / mit Innengewinde (l: 63 mm, d1: M6) ist eine Variante der Artikelgruppe Exzenterschnellspanner mit Innengewinde (EH 23390.)
Auflagescheibe
Hebel
Gewindeteil
Innenteile
Stellmutter
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.