1112.300 - Nutenspannwinkel

Sys­tem
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
1112.300
Dokumente
Nutenspannwinkel
  • System: V70
  • b1: 70 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Anzahl n: 2
  • Gewicht: 2150 g
Nutenspannwinkel

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1112.300
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.