23020.0146 - Muttern für T-Nuten
lang

Muttern für T-Nuten "lang" sind, im Gegensatz zur Ausführung nach DIN 508, verlängert ausgebildet und eignen sich insbesondere zur Montage im Nutenkreuz.

Dieser Artikel 23020.0146 - Muttern für T-Nuten lang / (Nutennennmaß: 14 mm, d: M6) ist eine Variante der Artikelgruppe Mut­tern für T-Nuten lang (EH 23020.)

Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23020.0146
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • System: V70
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 91 g
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23020.0146
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.