22540.0382 - Gewindestift
DIN 6332 mit Druckzapfen

Gewindestifte sind Spannschrauben, die über den Druckzapfen Kräfte direkt übertragen können. Die Druckfläche des Druckzapfens der Stahl-Ausführung ist gehärtet.

Zum Spannen von empfindlichen Oberflächen können auf dem Druckzapfen Druckstücke EH 22560. (DIN 6311 und niedrige Ausführung) befestigt werden. Mit dem Sprengring des Druckstücks wird eine von Hand lösbare Verbindung zwischen Gewindestift und Druckstück erzielt.

Diese Gewindestifte mit Druckzapfen zeichnen sich besonders durch den zusätzlichen Radius "r" am Druckzapfen aus (Optimierung gegenüber der DIN 6332), durch den die Montage im Druckstück deutlich erleichtert wird.

Der Druckzapfendurchmesser der Gewindestifte ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, so dass sie sich auch zapfenseitig einschrauben lassen.

Dieser Artikel 22540.0382 - Gewindestift DIN 6332 mit Druckzapfen / mit Innensechskant (IS) (d1: M8, l1: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­win­de­stif­te DIN 6332 mit Druckzapfen (EH 22540.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innensechskant (IS)
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8, Druckzapfen gehärtet
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
22540.0382
Dokumente
Gewindestift
  • mit Innensechskant (IS) – Bild 2, Stahl
  • System: V40
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 63 mm
  • l5: ~ 62,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
Gewindestift

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8, Druckzapfen gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22540.0382
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.