22680.0142 - Auflagebolzen
mit Riffel oder Spitze

Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.

Dieser Artikel 22680.0142 - Auflagebolzen mit Riffel oder Spitze / einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde (l1: 20 mm, d1: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­la­ge­bol­zen mit Riffel oder Spitze (EH 22680.)

Aus­füh­rung
Bild
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22680.0142
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • System: V40
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 14 g
Auflagebolzen

Werkstoff

Körper

  • Automatenstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22680.0142
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.