23250.0512 - Keil-Spannsegmente
plan / geriffelt, M12

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Verschiebeweg bei M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Dieser Artikel 23250.0512 - Keil-Spannsegmente plan / geriffelt, M12 / Spannbacke plan und geriffelt () ist eine Variante der Artikelgruppe Keil-Spann­seg­men­te plan / geriffelt, M12 (EH 23250. )

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Spannbacke plan und geriffelt
Bild:
3
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
42 mm
l1 max. [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Artikel-Nr.:
23250.0512
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Spannbacke plan und geriffelt – Bild 3
  • d1: M12
  • l1 min.: 42 mm
  • l1 max.: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Gewicht: 290 g
Keil-Spannsegmente

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet, blank

Schraube

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9

Feder

  • Federstahldraht

Spannbacken

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23250.0512
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.