Mit Befestigungsmöglichkeit für Sensoren, Schalter u.a. Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Endschalter auf einer Kolbenstange.
Stellring aus rostfreiem Stahl mit starker Klemmkraft.
Dieser Artikel 25070.0116 - Stellringe mit Initiatoraufnahme / geteilt (d1 H8: 16 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stellringe mit Initiatoraufnahme (EH 25070.)
Schraube
Stellring
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.