Distanzplatten werden zum Höhenausgleich bei der Montage von Scharnieren verwendet.
Dieser Artikel 25160.0625 - Distanzplatten für Scharniere / (l1: 40 mm, b1: 14,5 mm, h: 1 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Distanzplatten für Scharniere (EH 25160.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.