Zur elastischen, dämpfenden und geräuschreduzierenden Lagerung. Weiterhin schützen sie die Oberflächen. Die Gummi-Anschlagpuffer können auch als Distanz- und Fußscheibe verwendet werden.
Die Härte beträgt 70 ±5° Shore A.
Dieser Artikel 25150.1165 - Gummi-Anschlagpuffer niedrige Ausführung / mit Durchgangsbohrung (d1: 64 mm, h: 13 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-Anschlagpuffer niedrige Ausführung (EH 25150.)
Auflagescheibe
Grundkörper
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.